Menu Search

Tapón roscado con junta 22.0 mm;M16 Amarillo PA6

Estos tapones roscados con junta son resistentes al calor y cuentan con una junta para arandela de TPE que evita la entrada de contaminantes. Disponen de roscas métricas y pueden instalarse a mano o con destornillador. Pueden soportar temperaturas de -30 ºC a 90 ºC. Se fabrican en PA6 amarilla.
Referencia de Essentra:

20597429

Número de pieza del fabricante:

20597429

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2707 €
5000 - 24999 0,1934 €
25000 + 0,174 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

135,35 €

500 x 0,2707 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 15.0 mm
SW2 12.0 mm
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo 1
Color Amarillo
Material PA6
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros