Menu Search

Tapón roscado con junta 19.0 mm;1/4" Amarillo PA6

Estos tapones roscados con junta son resistentes al calor y cuentan con una junta para arandela de TPE que evita la entrada de contaminantes. Disponen de roscas GAS y pueden instalarse a mano o con destornillador. Pueden soportar temperaturas de -30 ºC a 90 ºC. Se fabrican en PA6 amarilla.
Referencia de Essentra:

20597474

Número de pieza del fabricante:

20597474

4994 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2527 €
5000 - 24999 0,1805 €
25000 + 0,1624 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

126,35 €

500 x 0,2527 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 13.0 mm
SW2 10.0 mm
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Tipo 1
Color Amarillo
Material PA6
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros