Menu Search

Tapón roscado con junta 27.0 mm;1/2" Amarillo PA6

Estos tapones roscados con junta son resistentes al calor y cuentan con una junta para arandela de TPE que evita la entrada de contaminantes. Disponen de roscas GAS y pueden instalarse a mano o con destornillador. Pueden soportar temperaturas de -30 ºC a 90 ºC. Se fabrican en PA6 amarilla.
Referencia de Essentra:

20597498

Número de pieza del fabricante:

20597498

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
270 - 2699 0,3242 €
2700 - 13499 0,2316 €
13500 + 0,2084 €
Paquete estándar: 2700

Solicitar en múltiplos de 270

Precio total:

87,53 €

270 x 0,3242 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 19.0 mm
SW2 16.0 mm
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Tipo 1
Color Amarillo
Material PA6
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros