Menu Search

Tapón roscado con junta 32.0 mm;3/4" Amarillo PA6

Estos tapones roscados con junta son resistentes al calor y cuentan con una junta para arandela de TPE que evita la entrada de contaminantes. Disponen de roscas GAS y pueden instalarse a mano o con destornillador. Pueden soportar temperaturas de -30 ºC a 90 ºC. Se fabrican en PA6 amarilla.
Referencia de Essentra:

20597504

Número de pieza del fabricante:

20597504

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,3802 €
2000 - 9999 0,2716 €
10000 + 0,2444 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

76,04 €

200 x 0,3802 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 24.0 mm
SW2 21.0 mm
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Tipo 1
Color Amarillo
Material PA6
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros