Menu Search

Tapón roscado con junta 40.0 mm;1" Amarillo PA6

Estos tapones roscados con junta son resistentes al calor y cuentan con una junta para arandela de TPE que evita la entrada de contaminantes. Disponen de roscas GAS y pueden instalarse a mano o con destornillador. Pueden soportar temperaturas de -30 ºC a 90 ºC. Se fabrican en PA6 amarilla.
Referencia de Essentra:

20597511

Número de pieza del fabricante:

20597511

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,4027 €
1000 - 4999 0,2877 €
5000 + 0,2589 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

40,27 €

100 x 0,4027 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 30.0 mm
SW2 27.0 mm
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Tipo 1
Color Amarillo
Material PA6
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros