Menu Search

Tapón roscado con junta 22.9 mm;3/8" Rojo PEBD

Estos tapones roscados con junta tórica están compuestos por un reborde comprimido y una junta tórica que ofrece un sellado estanco al agua para evitar fugas en ajustes con roscas hidráulicas. Evitan la entrada de suciedad, polvo y residuos, y también son compatibles con roscas GAS 3/8" x 19.
Referencia de Essentra:

20597542

Número de pieza del fabricante:

20597542

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,2448 €
4000 - 19999 0,1749 €
20000 + 0,1574 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

97,92 €

400 x 0,2448 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 22.5 mm
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Tipo 2
Color Rojo
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros