Menu Search

Tapón roscado con junta 31.3 mm;5/8" Rojo PEBD

Estos tapones roscados con junta tórica están compuestos por un reborde comprimido y una junta tórica que ofrece un sellado estanco al agua para evitar fugas en ajustes con roscas hidráulicas. Evitan la entrada de suciedad, polvo y residuos, y también son compatibles con roscas GAS 5/8" x 14.
Referencia de Essentra:

20597566

Número de pieza del fabricante:

20597566

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,3465 €
2500 - 12499 0,2475 €
12500 + 0,2227 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

86,63 €

250 x 0,3465 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 30.0 mm
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Tipo 2
Color Rojo
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros