Menu Search

Tapón roscado con junta 7/8" Rojo PEBD

Estos tapones roscados con junta tórica están compuestos por un reborde comprimido y una junta tórica que ofrece un sellado estanco al agua para evitar fugas en ajustes con roscas hidráulicas. Evitan la entrada de suciedad, polvo y residuos, y también son compatibles con roscas GAS.
Referencia de Essentra:

20597580

Número de pieza del fabricante:

20597580

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,4419 €
1500 - 7499 0,3157 €
7500 + 0,2841 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

66,29 €

150 x 0,4419 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 37.0 mm
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Tipo 2
Color Rojo
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros