Menu Search

Tapón roscado con junta 55.2 mm;1,1/2" Rojo PEBD

Estos tapones roscados con junta tórica están compuestos por un reborde comprimido y una junta tórica que ofrece un sellado estanco al agua para evitar fugas en ajustes con roscas hidráulicas. Evitan la entrada de suciedad, polvo y residuos, y también son compatibles con roscas GAS 1,1/2" x 11.
Referencia de Essentra:

20597610

Número de pieza del fabricante:

20597610

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 0,5117 €
600 - 2999 0,3655 €
3000 + 0,3289 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

30,70 €

60 x 0,5117 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 54.0 mm
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Tipo 2
Color Rojo
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros