Menu Search

Tapón roscado con junta 16.7 mm;M12 Rojo PEBD

Estos tapones roscados con junta tórica están compuestos por un reborde comprimido y una junta tórica que ofrecen un sellado estanco al agua para evitar fugas en ajustes con roscas hidráulicas. Disponen de una junta tórica de nitrilo para proteger roscas métricas M12. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20597672

Número de pieza del fabricante:

20597672

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,1786 €
4000 - 19999 0,1276 €
20000 + 0,1148 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

71,44 €

400 x 0,1786 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 18.5 mm
Estándar de rosca compatible Métrico
Tipo 2
Color Rojo
Material PEBD
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros