Menu Search

Tapón roscado con junta 28.0 mm;1/2” Blanco PA;TPE

Este tapón roscado de nylon natural se instala con una arandela de TPE. Es adecuado para roscas BSP y pueden montarse y desmontarse a mano o con una herramienta eléctrica. Su material permite una temperatura de funcionamiento que va desde un mínimo de -30 ºC hasta un máximo de +90 ºC.
Referencia de Essentra:

10106877

Número de pieza del fabricante:

8613000

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,6368 €
500 - 2499 0,3032 €
2500 + 0,288 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

31,84 €

50 x 0,6368 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Estándar de rosca compatible BSP Threads
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Color Blanco
Material PA;TPE
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros