Menu Search

Tapón slottex 19.0 mm Rosca métrica M14 x 1.5 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10074756

Número de pieza del fabricante:

110836

1790 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3665 €
5000 + 0,3481 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

366,50 €

1000 x 0,3665 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible Métrico
Color Amarillo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros