Menu Search

Tapón slottex 19.0 mm Rosca BSP 1/4-19 Amarillo PE

Los tapones slottex cerrados (tipo 2) con un estilo de cabeza más pequeño que sobresale son fáciles y rápidos de encajar usando un destornillador, una llave hexagonal, una llave de tubo o una llave Allen. Pueden apretarse manualmente o con una herramienta eléctrica.
Referencia de Essentra:

10075012

Número de pieza del fabricante:

110869

11956 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,3022 €
5000 - 24999 0,1439 €
25000 + 0,1367 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

151,10 €

500 x 0,3022 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible BSP Threads
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros