Menu Search

Tapón slottex 49.0 mm Rosca BSP 1-1/4-11 Amarillo PE

Los tapones slottex cerrados (tipo 2) con un estilo de cabeza más pequeño que sobresale son fáciles y rápidos de encajar usando un destornillador, una llave hexagonal, una llave de tubo o una llave Allen. Pueden apretarse manualmente o con una herramienta eléctrica.
Referencia de Essentra:

10075067

Número de pieza del fabricante:

110874

388 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
80 - 799 0,9563 €
800 - 3999 0,4555 €
4000 + 0,4327 €
Paquete estándar: 800

Solicitar en múltiplos de 80

Precio total:

76,50 €

80 x 0,9563 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible BSP Threads
Color Amarillo
Material completo Polietileno de alta densidad
Tipo 2
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros