Menu Search

Tapón slottex 50.0 mm Rosca BSP 1.1/4" x 11 Amarillo PEBD

Los tapones slottex amarillos tienen una junta tórica doble en la parte inferior del reborde para ofrecer un sellado seguro. Su cabeza está diseñada para no atrapar líquido. Puede instalarse rápida y fácilmente con un destornillador, una llave hexagonal, una llave de tubo o una llave Allen. Se fabrican en PEBD y se utilizan para roscas BSP y GAS.
Referencia de Essentra:

20597894

Número de pieza del fabricante:

20597894

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
80 - 799 0,2231 €
800 - 3999 0,1594 €
4000 + 0,1434 €
Paquete estándar: 800

Solicitar en múltiplos de 80

Precio total:

17,85 €

80 x 0,2231 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
SW 24.0 mm
Estándar de rosca compatible BSP Threads
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 2
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros