20597900
20597900
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
80 - 799 | 0,2678 € |
800 - 3999 | 0,1913 € |
4000 + | 0,1721 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
SW | 41.0 mm |
---|---|
SW | 1.614 in |
H | 25.0 mm |
H | 0.984 in |
h | 15.0 mm |
h | 0.591 in |
D | 56.0 mm |
D | 2.205 in |
Estándar de rosca compatible (Todos) | Rosca BSP |
Color | Amarillo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Tipo | 2 |
Tipo de cabezal | Cabeza cerrada |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.