Menu Search

Tapón slottex 31.5 mm Rosca UNF 1-14 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10262153

Número de pieza del fabricante:

466955

3560 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,5025 €
1000 - 4999 0,2393 €
5000 + 0,2273 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

50,25 €

100 x 0,5025 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible UNF Threads
Color Amarillo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros