Menu Search

Tapón slottex 52.0 mm Rosca métrica M45 x 1.5 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10262368

Número de pieza del fabricante:

466983

4578 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,6516 €
1250 + 0,619 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

162,90 €

250 x 0,6516 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible Métrico
Color Amarillo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros