Menu Search

Tapón slottex 52.0 mm Rosca métrica M45 x 2.0 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10262429

Número de pieza del fabricante:

466990

2123 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
125 - 624 0,7164 €
625 + 0,6804 €
Paquete estándar: 125

Solicitar en múltiplos de 125

Precio total:

89,55 €

125 x 0,7164 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible Métrico
Color Amarillo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros