Menu Search

Tapón slottex 55.0 mm Rosca métrica M48 x 2.0 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10262436

Número de pieza del fabricante:

466991

1444 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7764 €
500 + 0,7367 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

77,64 €

100 x 0,7764 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible Métrico
Color Amarillo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros