Menu Search

Tapón slottex 68.0 mm 2-11 Amarillo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Referencia de Essentra:

10262474

Número de pieza del fabricante:

466997

954 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,2059 €
500 + 1,1464 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

120,59 €

100 x 1,2059 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible BSP Threads
Estándar de rosca compatible Gas Threads
Color Amarillo
Material completo Poliamida
Tipo 3
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros