Menu Search

Tapón slottex 20.6 mm Rosca UNF 5/8-18 Azul PE

Este tapón slottex abierto azul está fabricado en PEAD y es adecuado para roscas UNF. Se pueden apretar manualmente o con herramienta motorizada Este sellado hermético se utiliza para protección general y para aplicaciones que requieran protección contra posibles fugas de residuos.
Referencia de Essentra:

10148891

Número de pieza del fabricante:

B-6

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,4967 €
5000 - 24999 0,2365 €
25000 + 0,2247 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

248,35 €

500 x 0,4967 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Estándar de rosca compatible UNF Threads
Color Azul
Material completo Polietileno de alta densidad
Tipo 4
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros