10119648
100021
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,0898 € |
5000 - 24999 | 0,0427 € |
25000 + | 0,0406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 19.0 mm |
---|---|
D | 0.748 in |
d1 | 13.6 mm |
d1 | 0.535 in |
d2 | 15.3 mm |
d2 | 0.602 in |
d3 | 12.1 mm |
d3 | 0.476 in |
d4 | 12.1 mm |
d4 | 0.476 in |
h | 11.2 mm |
h | 0.441 in |
Color | Amarillo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.