Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 138.9 mm 142.7 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10184967

Número de pieza del fabricante:

101

594 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 3,369 €
100 - 499 1,604 €
500 + 1,525 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

33,69 €

10 x 3,369 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 155.7 mm
d1 138.9 mm
d2 142.7 mm
d3 136.9 mm
d4 140.7 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros