10068786
10114
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0755 € |
10000 - 49999 | 0,0359 € |
50000 + | 0,0341 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 15.9 mm |
---|---|
D | 0.626 in |
d1 | 10.9 mm |
d1 | 0.429 in |
d2 | 12.3 mm |
d2 | 0.484 in |
d3 | 9.1 mm |
d3 | 0.358 in |
d4 | 10.7 mm |
d4 | 0.421 in |
h | 9.3 mm |
h | 0.366 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.