Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 112.1 mm 114.3 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10068878

Número de pieza del fabricante:

10133

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 2,8584 €
250 - 1249 1,3612 €
1250 + 1,2928 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

71,46 €

25 x 2,8584 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 116.8 mm
d1 112.1 mm
d2 114.3 mm
d3 107.5 mm
d4 109.8 mm
h 28.6 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros