10069943
10250
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 1999 | 0,2353 € |
2000 - 9999 | 0,112 € |
10000 + | 0,1064 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 35.3 mm |
---|---|
D | 1.39 in |
d1 | 28.0 mm |
d1 | 1.102 in |
d2 | 30.9 mm |
d2 | 1.217 in |
d3 | 26.5 mm |
d3 | 1.043 in |
d4 | 29.0 mm |
d4 | 1.142 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.