Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 92.1 mm 97.0 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10069974

Número de pieza del fabricante:

10253

3080 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 1499 0,8976 €
1500 + 0,8527 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

269,28 €

300 x 0,8976 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 100.0 mm
d1 92.1 mm
d2 97.0 mm
d3 88.3 mm
d4 94.0 mm
h 32.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros