Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 8.4 mm 10.0 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10070208

Número de pieza del fabricante:

10289

39254 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,063 €
10000 - 49999 0,03 €
50000 + 0,0285 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

63,00 €

1000 x 0,063 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 13.5 mm
d1 8.4 mm
d2 10.0 mm
d3 6.9 mm
d4 8.2 mm
h 9.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros