10070321
10304
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
300 - 1499 | 0,859 € |
1500 + | 0,8161 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 96.5 mm |
---|---|
D | 3.799 in |
d1 | 88.1 mm |
d1 | 3.469 in |
d2 | 93.3 mm |
d2 | 3.673 in |
d3 | 85.1 mm |
d3 | 3.35 in |
d4 | 89.9 mm |
d4 | 3.539 in |
h | 28.6 mm |
h | 1.126 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.