10070536
10325
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0647 € |
10000 - 49999 | 0,0308 € |
50000 + | 0,0293 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 14.0 mm |
---|---|
D | 0.551 in |
d1 | 9.4 mm |
d1 | 0.37 in |
d2 | 10.8 mm |
d2 | 0.425 in |
d3 | 7.7 mm |
d3 | 0.303 in |
d4 | 9.3 mm |
d4 | 0.366 in |
h | 8.5 mm |
h | 0.335 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.