Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 124.0 mm 128.0 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10070628

Número de pieza del fabricante:

10355

4892 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 1,4664 €
750 + 1,3926 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

219,96 €

150 x 1,4664 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 134.0 mm
d1 124.0 mm
d2 128.0 mm
d3 121.0 mm
d4 125.0 mm
h 23.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros