10070635
10356
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 2,2551 € |
500 + | 2,1423 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 159.5 mm |
---|---|
D | 6.28 in |
d1 | 146.8 mm |
d1 | 5.78 in |
d2 | 151.0 mm |
d2 | 5.945 in |
d3 | 142.8 mm |
d3 | 5.622 in |
d4 | 148.6 mm |
d4 | 5.85 in |
h | 33.0 mm |
h | 1.299 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.