Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 22.0 mm 25.0 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10070642

Número de pieza del fabricante:

10376

2618 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,1661 €
3000 - 14999 0,0791 €
15000 + 0,0751 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

49,83 €

300 x 0,1661 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 28.5 mm
d1 22.0 mm
d2 25.0 mm
d3 20.5 mm
d4 23.0 mm
h 15.9 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros