Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 108.0 mm 114.1 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10071014

Número de pieza del fabricante:

10455

42 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 1,3125 €
1250 + 1,2468 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

328,13 €

250 x 1,3125 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 118.5 mm
d1 108.0 mm
d2 114.1 mm
d3 106.4 mm
d4 111.6 mm
h 35.2 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros