10071427
10551
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
300 - 1499 | 1,0857 € |
1500 + | 1,0314 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 106.0 mm |
---|---|
D | 4.173 in |
d1 | 98.2 mm |
d1 | 3.866 in |
d2 | 103.3 mm |
d2 | 4.067 in |
d3 | 95.0 mm |
d3 | 3.74 in |
d4 | 99.0 mm |
d4 | 3.898 in |
h | 28.8 mm |
h | 1.134 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.