10071588
10624
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2669 € |
2500 + | 0,2535 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 57.0 mm |
---|---|
D | 2.244 in |
d1 | 51.1 mm |
d1 | 2.012 in |
d2 | 54.4 mm |
d2 | 2.142 in |
d3 | 47.7 mm |
d3 | 1.878 in |
d4 | 52.0 mm |
d4 | 2.047 in |
h | 25.0 mm |
h | 0.984 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.