10071939
10728
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
400 - 3999 | 0,1089 € |
4000 - 19999 | 0,0518 € |
20000 + | 0,0492 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 25.8 mm |
---|---|
D | 1.016 in |
d1 | 19.0 mm |
d1 | 0.748 in |
d2 | 21.5 mm |
d2 | 0.846 in |
d3 | 17.6 mm |
d3 | 0.693 in |
d4 | 19.7 mm |
d4 | 0.776 in |
h | 14.3 mm |
h | 0.563 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.