Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 44.1 mm 46.7 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10072226

Número de pieza del fabricante:

10812

3066 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
800 - 3999 0,1618 €
4000 + 0,1537 €
Paquete estándar: 800

Solicitar en múltiplos de 800

Precio total:

129,44 €

800 x 0,1618 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 49.8 mm
d1 44.1 mm
d2 46.7 mm
d3 42.8 mm
d4 45.7 mm
h 18.4 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros