Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 48.0 mm 52.7 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10072295

Número de pieza del fabricante:

10820

120 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,2518 €
2500 + 0,2391 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

125,90 €

500 x 0,2518 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 57.1 mm
d1 48.0 mm
d2 52.7 mm
d3 46.3 mm
d4 50.7 mm
h 25.4 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros