10072820
10935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2476 € |
2500 + | 0,2351 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 58.3 mm |
---|---|
D | 2.295 in |
d1 | 51.5 mm |
d1 | 2.028 in |
d2 | 54.1 mm |
d2 | 2.13 in |
d3 | 49.6 mm |
d3 | 1.953 in |
d4 | 52.0 mm |
d4 | 2.047 in |
h | 18.5 mm |
h | 0.728 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.