Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 124.7 mm 129.3 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10186022

Número de pieza del fabricante:

1100

3006 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 2,80 €
250 - 1249 1,3336 €
1250 + 1,2668 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

70,00 €

25 x 2,80 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 139.70 mm
d1 124.7 mm
d2 129.3 mm
d3 122.7 mm
d4 127.2 mm
h 26.2 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros