10073490
110200
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
300 - 2999 | 0,1997 € |
3000 - 14999 | 0,1079 € |
15000 + | 0,0866 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 29.0 mm |
---|---|
D | 1.142 in |
d1 | 22.0 mm |
d1 | 0.866 in |
d2 | 24.8 mm |
d2 | 0.976 in |
d3 | 20.4 mm |
d3 | 0.803 in |
d4 | 23.2 mm |
d4 | 0.913 in |
h | 17.0 mm |
h | 0.669 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.