Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 101.0 mm 107.0 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10074541

Número de pieza del fabricante:

110785

603 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 2,3966 €
300 - 1499 1,141 €
1500 + 1,084 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

71,90 €

30 x 2,3966 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 109.0 mm
d1 101.0 mm
d2 107.0 mm
d3 98.0 mm
d4 103.0 mm
h 28.6 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros