Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 47.5 mm 50.3 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10077917

Número de pieza del fabricante:

11131

300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,4096 €
500 - 2499 0,195 €
2500 + 0,1854 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

20,48 €

50 x 0,4096 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 54.0 mm
d1 47.5 mm
d2 50.3 mm
d3 45.2 mm
d4 49.0 mm
h 25.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros