Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 55.4 mm 58.8 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10080436

Número de pieza del fabricante:

11168

8846 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 1999 0,2599 €
2000 + 0,2471 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

103,96 €

400 x 0,2599 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 65.0 mm
d1 55.4 mm
d2 58.8 mm
d3 53.7 mm
d4 57.2 mm
h 25.1 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros