10080535
11169
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
700 - 3499 | 0,2102 € |
3500 + | 0,1997 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 63.6 mm |
---|---|
D | 2.504 in |
d1 | 57.5 mm |
d1 | 2.264 in |
d2 | 57.6 mm |
d2 | 2.268 in |
d3 | 55.2 mm |
d3 | 2.173 in |
d4 | 56.1 mm |
d4 | 2.209 in |
h | 12.8 mm |
h | 0.504 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.