10080641
11170
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
300 - 1499 | 0,5921 € |
1500 + | 0,5625 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 85.7 mm |
---|---|
D | 3.374 in |
d1 | 77.1 mm |
d1 | 3.035 in |
d2 | 80.7 mm |
d2 | 3.177 in |
d3 | 74.8 mm |
d3 | 2.945 in |
d4 | 78.2 mm |
d4 | 3.079 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.