10080726
11171
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,6901 € |
1250 + | 0,6558 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 92.0 mm |
---|---|
D | 3.622 in |
d1 | 85.3 mm |
d1 | 3.358 in |
d2 | 88.0 mm |
d2 | 3.465 in |
d3 | 82.9 mm |
d3 | 3.264 in |
d4 | 85.5 mm |
d4 | 3.366 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.