Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 207.0 mm 121.1 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10187647

Número de pieza del fabricante:

118

19 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,1026 €
250 + 1,998 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

105,13 €

50 x 2,1026 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 222.3 mm
d1 207.0 mm
d2 121.1 mm
d3 204.5 mm
d4 209.5 mm
h 35.7 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros